AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ CD12 5724505970

部品番号:

AVENTICS-5724505970

$618.76

数量:
カートに追加
データシートを見る
CD12-3/2NC-SR-110AC-I-M022-M022-EN175301

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止なし
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力M22x1,5
定格吐出 Qn4000 l/min
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値16 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
規格 電気接続EN 175301-803:2006
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
パイロット内部
コイル幅30 mm
パイロット弁幅30 mm
互換性指数52
起動時間1
Typ. (代表値) スイッチオン時間34 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間90 ms
耐温度性-25 °C 耐寒性
材質 ハウジングアルミニウム, ポリアミド グラスファイバー補強
重量0.85 kg