AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ CD12 5724505980
部品番号:
仕様
| 作動 | 電気 |
| 型式 弁 | スプール弁、ポジティブオーバーラップ |
| 切換原則 | 3/2、ばね戻り付き |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| 手動操作 | 一時停止なし |
| 圧縮空気接続タイプ | 雌ねじ |
| 圧縮空気ポート 出力 | M22x1,5 |
| 定格吐出 Qn | 4000 l/min |
| 作動圧力(最小) | 2 bar |
| 作動圧力の最大値 | 16 bar |
| 電気接続 タイプ | プラグ |
| 電気接続 サイズ | EN 175301-803、型 A |
| 規格 電気接続 | EN 175301-803:2006 |
| コネクタ付保護法 | IP65 |
| 逆極性保護 | 極性反転防止 |
| パイロット | 内部 |
| コイル幅 | 30 mm |
| パイロット弁幅 | 30 mm |
| 互換性指数 | 52 |
| 起動時間 | 1 |
| Typ. (代表値) スイッチオン時間 | 34 ms |
| Typ. (代表値) スイッチオフ時間 | 90 ms |
| 耐温度性 | -25 °C 耐寒性 |
| 材質 ハウジング | アルミニウム, 産業, ポリアミド グラスファイバー補強 |
| 重量 | 0.85 kg |