AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ CD12 5725455280

部品番号:

AVENTICS-5725455280

$445.56

数量:
カートに追加
データシートを見る
CD12-5/2XX-AR-230AC-I-G012-G012-EN175301

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則5/2、空気ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/2
定格吐出 Qn4100 l/min
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
パイロット内部
コイル幅30 mm
パイロット弁幅30 mm
互換性指数52
起動時間1
Typ. (代表値) スイッチオン時間37 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間97 ms
材質 ハウジングアルミニウム, ポリアミド グラスファイバー補強
重量1 kg
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度50 °C