AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ CD12 5725475202

部品番号:

AVENTICS-5725475202

データシートを見る
CD12-5/2XX-SR-NONE-I-G012-G012

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
標準バルブパイロット弁なし基本弁
切換原則5/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/2
定格吐出 Qn4100 l/min
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値16 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
パイロット内部
コイル幅30 mm
パイロット弁幅30 mm
互換性指数52
起動時間1
ブランチアルミニウム, 産業, ポリアミド グラスファイバー補強
重量0.85 kg
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度70 °C