AVENTICS™ 5/3 方向制御弁, シリーズ CD12 5725685202

部品番号:

AVENTICS-5725685202

$645.07

数量:
カートに追加
データシートを見る
CD12-5/3EC-DO-NONE-E-G012-G012

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
標準バルブパイロット弁なし基本弁
切換原則5/3、排気された中間位置
封止原則軟質封止
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/2
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
規格 電気接続EN 175301-803:2006
パイロット外部
コイル幅30 mm
パイロット弁幅30 mm
起動時間1
材質 ハウジングアルミニウム, ポリアミド グラスファイバー補強
重量1 kg
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度70 °C