製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 740 5727455302

部品番号:

AVENTICS-5727455302

$98.43

数量:
カートに追加
データシートを見る
V740-5/2AS-00000-07

仕様

作動電気
指示ATEX でオプション
標準バルブコイルなし基本弁
切換原則5/2、空気ばね戻り付き
作動エレメント両側作動
封止原則軟質封止
手動操作一時停止なし, 一時停止
圧縮空気ポート 出力Ø 10x1
定格吐出 Qn950 l/min
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
コネクタ付保護法IP65
パイロット内部
互換性指数14
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間17 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間24 ms
耐温度性-25 °C 耐寒性
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度50 °C
重量0.22 kg
材質 ハウジングポリオクシメチレン