製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Contact bridges, series CON-CB 5763503183

部品番号:

AVENTICS-5763503183

データシートを見る
CON-CB-SNAP8-3-1

仕様

型式スナップ Ø8
電磁コイルの数1
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度75 °C
導体横断面0.14 mm²
保護タイプIP65
電気接続 1, タイププラグ
電気接続 1, 極数3極
ケーブル出口 1ストレート
ケーブル出口 角度180°
電気接続 2, タイプソケット
電気接続 2, スレッドサイズ型C
電気接続 2, 極数2極
ケーブル出口 2ストレート
バルブコネクターバルブコネクター
規格準拠ISO 15217、型C
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-20 % / +20 %
状態表示 LED 弁
固定ねじスリット付きの M2.5
固定ねじの締め付けトルク +0,050.25 Nm
重量0.012 kg
ハウシングポリエーテルイミド
封止フルオゴム