製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Contact bridges, series CON-CB 5763573103

部品番号:

AVENTICS-5763573103

データシートを見る
CON-CB-M12-4-2

仕様

電磁コイルの数2
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C
保護タイプIP65
電気接続 1, タイププラグ
電気接続 1, 極数4極
ケーブル出口 1ストレート
ケーブル出口 角度180°
電気接続 2, タイプソケット
電気接続 2, スレッドサイズ型C
電気接続 2, 極数2極
ケーブル出口 2ストレート
電気接続 3ソケット
電気接続 3型C
極数2極
ケーブル出口ストレート
バルブコネクターバルブコネクター
規格準拠ISO 15217、型C
作動電圧 DC24 V
作動電圧 AC、50 Hz の場合24 V
作動電圧 AC、60 Hz の場合24 V
電圧許容差 DC-20 % / +20 %
電圧許容差 AC 50 Hz-10 % / +10 %
電圧許容差 AC 60 Hz-10 % / +10 %
状態表示 LED 弁