AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ CD07, 片側作動 5772075402

部品番号:

AVENTICS-5772075402

CD07-3/2NC-SR-NONE-I-G014

仕様

作動電気作動
サイズCD07
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
標準バルブコイルなし基本弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気ポートG 1/4
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/4
定格吐出 Qn1400 l/min
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値10 bar
パイロット内部
パイロット弁幅30 mm
互換性指数52
起動時間100 %
耐温度性-25 °C 耐寒性
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト, 産業, ポリアミド グラスファイバー補強
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度50 °C