製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 5/2 方向制御弁, シリーズ CD07, 両側作動 5776225402

部品番号:

AVENTICS-5776225402

CD07-5/2XX-DO-NONE-I-M014

仕様

作動電気作動
サイズCD07
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
標準バルブコイルなし基本弁
切換原則5/2、両側作動
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気ポートM14x1,5
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力M14x1,5
定格吐出 Qn1200 l/min
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
規格 電気接続EN 175301-803:2006
逆極性保護極性反転防止
パイロット内部
パイロット弁幅30 mm
互換性指数52
起動時間100 %
耐温度性-25 °C 耐寒性
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト, 産業, ポリアミド グラスファイバー補強
重量0.75 kg
最少周囲温度-25 °C