AVENTICS™ 5/2 方向制御弁, シリーズ CD07, 両側作動 5776275402

部品番号:

AVENTICS-5776275402

CD07-5/2XX-DO-NONE-I-G014

仕様

作動電気作動
サイズCD07
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
標準バルブコイルなし基本弁
切換原則5/2、両側作動
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気ポートG 1/4
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/4
定格吐出 Qn1200 l/min
作動圧力(最小)2 bar
パイロット内部
パイロット弁幅30 mm
互換性指数52
耐温度性-25 °C 耐寒性
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト, 産業, ポリアミド グラスファイバー補強
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度50 °C