AVENTICS™ 5/2 方向制御弁, シリーズ CD07, 片側作動 5776605402

部品番号:

AVENTICS-5776605402

CD07-5/2XX-SR-NONE-I-NAMU

仕様

作動電気作動
指示VDI/VDE3845 規格 Namur ポート付き弁
サイズCD07
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
標準バルブコイルなし基本弁
切換原則5/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気ポートG 1/4
圧縮空気接続タイプベースプレート接続, 雌ねじ
圧縮空気ポート 出力ベースプレート Namur
定格吐出 Qn1200 l/min
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
規格 電気接続EN 175301-803:2006
逆極性保護極性反転防止
パイロット内部
パイロット弁幅30 mm
互換性指数52
起動時間100 %
耐温度性-25 °C 耐寒性
規格NAMUR
ブランチポリアミド グラスファイバー補強, 産業, 亜鉛ダイカスト