AVENTICS™ 5/3方向制御弁, シリーズ CD07 5777750220

部品番号:

AVENTICS-5777750220

$315.97

数量:
カートに追加
データシートを見る
CD07-5/3PC-DO-024DC-I-G014

仕様

作動電気作動
サイズCD07
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則5/3、通気された中間位置
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気ポートG 1/4
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/4
定格吐出 Qn900 l/min
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
規格 電気接続EN 175301-803:2006
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット内部
コイル幅30 mm
パイロット弁幅30 mm
互換性指数52
電力 消費 DC2.1 W
起動時間100 %