AVENTICS™ 5/3方向制御弁, シリーズ CD07 5777765402

部品番号:

AVENTICS-5777765402

CD07-5/3EC-DO-NONE-I-G014

仕様

作動電気作動
サイズCD07
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
標準バルブコイルなし基本弁
切換原則5/3、排気された中間位置
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気ポートG 1/4
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力G 1/4
定格吐出 Qn900 l/min
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
規格 電気接続EN 175301-803:2006
逆極性保護極性反転防止
パイロット内部
パイロット弁幅30 mm
互換性指数52
起動時間100 %
耐温度性-25 °C 耐寒性
ブランチ亜鉛ダイカスト, 産業, ポリアミド グラスファイバー補強
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C