仕様
| 作動 | 電気作動 |
| サイズ | CD07 |
| 型式 弁 | スプール弁、ポジティブオーバーラップ |
| 標準バルブ | コイルなし基本弁 |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| 手動操作 | 一時停止 |
| 圧縮空気ポート | G 1/4 |
| 圧縮空気接続タイプ | 雌ねじ |
| 圧縮空気ポート 出力 | G 1/4 |
| 定格吐出 Qn | 900 l/min |
| 作動圧力(最小) | -0.95 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| 電気接続 タイプ | プラグ |
| 電気接続 サイズ | EN 175301-803、型 A |
| 規格 電気接続 | EN 175301-803:2006 |
| 逆極性保護 | 極性反転防止 |
| パイロット | 外部 |
| パイロット弁幅 | 30 mm |
| 互換性指数 | 52 |
| 起動時間 | 100 % |
| 耐温度性 | -25 °C 耐寒性 |
| ブランチ | 亜鉛ダイカスト, 産業, ポリアミド グラスファイバー補強 |
| 最少周囲温度 | 0 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |