AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ 581, サイズ 1, M12, 制御圧力、最小: 2,8 bar 5811110710

部品番号:

AVENTICS-5811110710

$192.57

数量:
カートに追加
データシートを見る
V581-5/2SR-024DC-I1-1M12-LBX-PA-X-C-T0

仕様

作動電気
定格吐出 Qn1400 l/min
切換原則5/2、ばね戻り付き
圧縮空気ポート 出力ベースプレート ISO 5599-1
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
手動操作一時停止なし
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズM12
電気接続 極数4極
封止原則軟質封止
パイロット内部
規格ISO 5599-1
パイロット弁幅22 mm
型式 弁スプール弁
インターロック原則ベースプレートの原則 1x
接続タイププレート接続
リセットばね戻り付き
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気ポート 排気ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気ポート パイロット 排気M5
電力 消費 DC0.35 W
吐出コンダクタンス C5.2 l/(s*bar)