AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ 581, サイズ 2, 空気圧作動 5812111000

部品番号:

AVENTICS-5812111000

$249.02

数量:
カートに追加
データシートを見る
V581-5/2SR-NONE-I2-1P22-HBX-PA-X-C-T1

仕様

作動電気
定格吐出 Qn2700 l/min
切換原則5/2、ばね戻り付き
圧縮空気ポート 出力ベースプレート ISO 5599-1
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズ型 B 産業
封止原則軟質封止
パイロット内部
規格ISO 5599-1
パイロット弁幅22 mm
型式 弁スプール弁
インターロック原則ベースプレートの原則 1x
接続タイププレート接続
リセットばね戻り付き
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気ポート 排気ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気ポート パイロット 排気M5
吐出コンダクタンス C10.8 l/(s*bar)
絞り絞り付き
標準バルブコイルなし基本弁
サイズISO 2
制御圧力、最小3 bar
制御圧力、最大10 bar