AVENTICS™ Flat suction gripper, Series FSR 7320501000

部品番号:

AVENTICS-7320501000

$66.02

数量:
カートに追加
データシートを見る
FSR-50,0-MQ-G018-IN

仕様

最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度170 °C
耐温度性耐熱
圧縮空気ポートG 1/8
外径50 mm
保持力64 N
流量8 cm³
オブジェクトの最大ねじれ Rmin110 mm
規格準拠磨耗値154 mm³
規格準拠硬度60 ± 5 Shore A
ポートのねじタイプ雌ねじ
材質 接続部品アルミニウム
材質 吸込器フルオメチルポリシロキサン
重量0.02 kg