AVENTICS™ Flat suction gripper, Series FSR 7320752000

部品番号:

AVENTICS-7320752000

$88.26

数量:
カートに追加
データシートを見る
FSR-75,0-HNBR-G014-IN

仕様

最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度130 °C
耐温度性耐熱
圧縮空気ポートG 1/4
外径75 mm
保持力160 N
流量28 cm³
オブジェクトの最大ねじれ Rmin165 mm
規格準拠磨耗値91 mm³
規格準拠硬度70 ± 5 Shore A
ポートのねじタイプ雌ねじ
材質 接続部品アルミニウム
材質 吸込器含水アクリルニトリル・ブタディエンゴム
重量0.03 kg