AVENTICS™ Flat suction gripper, Series FSR 7321000000

部品番号:

AVENTICS-7321000000

$82.88

数量:
カートに追加
データシートを見る
FSR-100,0-CR-G038-IN

仕様

最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度70 °C
圧縮空気ポートG 3/8
外径100 mm
保持力304 N
流量56 cm³
オブジェクトの最大ねじれ Rmin165 mm
規格準拠磨耗値105 mm³
規格準拠硬度60 ± 5 Shore A
ポートのねじタイプ雌ねじ
材質 接続部品アルミニウム
材質 吸込器クロロプレンゴム
重量0.07 kg