AVENTICS™ フィルター, シリーズ 652 8646AFDK4JA000Q

部品番号:

AVENTICS-8646AFDK4JA000Q

646-AFD-K4J-A00-0Q

仕様

コンポーネントフィルター
ポート1/2 NPT
フィルター孔幅0.3 µm
定格吐出 Qn870 l/min
結露排水手動
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
中間圧縮空気
重量0.509 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム
材質 フィルターインサートホウ酸シリカガラスファイバー, ポリエステル
材質 結露排水高級鋼