AVENTICS™ 調圧弁, シリーズ 646 8646ARH24NA00H0

部品番号:

AVENTICS-8646ARH24NA00H0

8646ARH24NA00H0

仕様

指示鉄道アプリケーション用規格適合
機能大流量用、直列型
コンポーネント調圧器
設定オプションT-グリップ
圧力ゲージ圧力計なし、アダプタプレートあり
取付け位置任意
ポート1/2 NPT
圧縮空気ポート 規格ISO 228-1 規格
定格吐出 Qn7000 l/min
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
中間圧縮空気
最小の媒体温度-40 °C
最大の媒体温度70 °C
重量0.272 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム