AVENTICS™ Air preparation unit, 3-part, Series 651 A651A0000003391
部品番号:
仕様
| コンポーネント | メンテナンスユニット |
| コンポーネント | 閉鎖弁, フィルター - 調圧弁, 潤滑器 |
| タンク | タンク ポリカーボネート |
| ポート | G 1/4 |
| フィルター孔幅 | 25 µm |
| 結露排水 | 半自動、無圧 開く |
| 圧力ゲージ | 内蔵圧力ゲージ付き |
| 作動圧力(最小) | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| 最少周囲温度 | 5 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 証明書 | ATEX でオプション |
| レギュレーション範囲 min. | 0.5 bar |
| レギュレーション範囲 max. | 10 bar |
| 封止タイプ | ロックできない |
| 型式 | 3パーツ |
| 型式 | ブロック化可能 |
| ISO 8573-1:2010に準じた最大到達圧縮空気クラス | 1 : - : 2 |
| 中間 | 圧縮空気, 中性ガス |
| 材質 ハウジング | アルミニウム |
| 材質 ガスケット | ニトリル・ブタディエンゴム |
| 材質 タンク | ポリカーボネート |
| 材質 結露排水 | プラスチック |