AVENTICS™ Air preparation unit, 3-part, Series 651 A651A0000003636

部品番号:

AVENTICS-A651A0000003636

651-ASSEMBLY-3/2-FILTER-2/2 SLOW-START

仕様

コンポーネントメンテナンスユニット
コンポーネント閉鎖弁, フィルター - 調圧弁, 充填弁
タンクタンク ポリカーボネート
ポートG 1/4
フィルター孔幅25 µm
結露排水半自動、無圧 開く
圧力ゲージ内蔵圧力ゲージ付き
作動圧力(最小)3.8 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
証明書ATEX でオプション
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
封止タイプロックできない
型式3パーツ
型式ブロック化可能
中間圧縮空気, 中性ガス
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム
材質 タンクポリカーボネート
材質 結露排水プラスチック