AVENTICS™ Air preparation unit, 3-part, Series 652 A652A0000003643

部品番号:

AVENTICS-A652A0000003643

データシートを見る
652 ASSEMBLY COMPOSED BY A SHUT OFF ISOL

仕様

コンポーネントメンテナンスユニット
コンポーネント閉鎖弁, フィルター - 調圧弁, 充填弁
タンクタンク ポリカーボネート
ポートG 3/8
フィルター孔幅25 µm
結露排水半自動、無圧 開く
作動圧力(最小)3.8 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
型式3パーツ
中間圧縮空気, 中性ガス
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム
材質 結露排水プラスチック
最大の媒体温度50 °C
材質 結露排水プラスチック