AVENTICS™ Air preparation unit, 2-part, Series 653 A653A0000000600

部品番号:

AVENTICS-A653A0000000600

653 FILTER-REGULATOR + LUBRICATOR ASSEMB

仕様

コンポーネントメンテナンスユニット
コンポーネントフィルター - 調圧弁, 潤滑器
タンクタンク ポリカーボネート
ポートG 3/4
フィルター孔幅25 µm
結露排水半自動、無圧 開く
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
型式2パーツ
型式ブロック化可能
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム
材質 タンクポリカーボネート
材質 結露排水プラスチック