仕様
| ベローシール | 2折 |
| 型式 | カバー付きベローシリンダー |
| 作動原則 | シングル動作、無圧 引込み |
| 圧縮空気ポート | 3/4 NPT |
| カバー直径 | 228 mm |
| 許容傾斜角度 最大 | 20 ° |
| 最大有効ストローク | 189.99 mm |
| 輻射方向の取り付けの最小スペース | 340 mm |
| 取付け高さ、最小 | 75 mm |
| 最大設置高さ | 265 mm |
| 力 最小 | 17000 N |
| 力 -最大 | 35400 N |
| 作動圧力(最小) | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 | 8 bar |
| 最少周囲温度 | -40 °C |
| 最高周囲温度 | 70 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 次の温度以上では耐用年数が短くなります: | 50 °C |
| ピストン力を決める圧力 | 6 bar |
| 重量 | 4.8 kg |
| 材質 ベロー | 天然ゴム |
| 材質 カバー | スチール, クロムメッキ |
| 表面 カバー | 亜鉛めっき |