AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series 651 G651A3M02011100
部品番号:
仕様
| 作動 | メカニカル |
| 定格吐出 Qn | 4720 l/min |
| 圧縮空気ポート | G 1/4 |
| 作動圧力(最小) | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 | 16 bar |
| 証明書 | ATEX でオプション |
| コンポーネント | 閉鎖弁 |
| 封止タイプ | パッドロック用 |
| 接続タイプ | チューブ接続 |
| 消音器 | 消音器付 |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 最小の媒体温度 | -10 °C |
| 最大の媒体温度 | 50 °C |
| 中間 | 圧縮空気, 中性ガス |
| 圧縮空気ポート 規格 | ISO 228-1 規格 |
| 定格吐出 Qn 1 から 2 | 4720 l/min |
| 定格吐出 Qn 2 から 3 | 250 l/min |
| 重量 | 0.26 kg |
| 材質 ハウジング | アルミニウム |
| 材質 ガスケット | ニトリル・ブタディエンゴム |
| 材質 消音器 | 金属 |