AVENTICS™ Filling unit, electrically operated, Series 652 G652A6S640A00FH

部品番号:

AVENTICS-G652A6S640A00FH

$371.82

数量:
カートに追加
データシートを見る
3/2 - SLOW START - QUICK EXHAUST, 652 S

仕様

作動電気
定格吐出 Qn4650 l/min
圧縮空気ポートG 1/2
作動圧力(最小)3.8 bar
作動圧力の最大値10 bar
証明書ATEX でオプション
ATEXATEX でオプション
接続タイプチューブ接続
コンポーネント充填弁
型式シート弁
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
定格吐出 Qn 1 から 24650 l/min
定格吐出 Qn 2 から 35000 l/min
作動電圧230 V
接続タイプ 作動電圧AC
重量0.44 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム