AVENTICS™ Distributor, Series 652 G652AD004CA0000

部品番号:

AVENTICS-G652AD004CA0000

$48.94

数量:
カートに追加
データシートを見る
DIVERTER BLOCK 652 SERIES, PORT SIZE G1/

仕様

コンポーネント分電盤
ポートG 1/2
証明書ATEX でオプション
ATEXATEX でオプション
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度80 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
重量0.33 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム