AVENTICS™ Standard oil-mist lubricator, Series 652 G652AL0K40A0000
部品番号:
仕様
| コンポーネント | 潤滑器 |
| タンク | タンク 金属 水準表示なし |
| 圧縮空気ポート | G 1/2 |
| 定格吐出 Qn | 6500 l/min |
| 作動圧力(最小) | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| 最少周囲温度 | 5 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 中間 | 圧縮空気, 中性ガス |
| 証明書 | ATEX でオプション |
| ATEX | ATEX でオプション |
| タンク容量 潤滑器 | 72 cm³ |
| 機能 | オイル噴霧機 |
| 機能 | ブロック化可能 |
| 重量 | 0.67 kg |
| 材質 ハウジング | アルミニウム |
| 材質 フロントプレート | ポリカーボネート |
| 材質 ガスケット | ニトリル・ブタディエンゴム |
| 材質 タンク | アルミニウム |