AVENTICS™ Standard oil-mist lubricator, Series 652 G652AL0L20A0000

部品番号:

AVENTICS-G652AL0L20A0000

$123.43

数量:
カートに追加
データシートを見る
LUBRICATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/4, M

仕様

コンポーネント潤滑器
タンク金属タンク、覗きガラス付き
圧縮空気ポートG 1/4
定格吐出 Qn3500 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
証明書ATEX でオプション
ATEXATEX でオプション
タンク容量 潤滑器72 cm³
機能オイル噴霧機
機能ブロック化可能
重量0.67 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 フロントプレートポリカーボネート
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム
材質 タンクアルミニウム