AVENTICS™ Filter pressure regulator, Series 652 G652APJK4GA00HN

部品番号:

AVENTICS-G652APJK4GA00HN

$161.62

数量:
カートに追加
データシートを見る
PARTICULATE FILTER/REGULATOR 652 SERIES,

仕様

コンポーネントフィルター - 調圧弁
タンクタンク 金属 水準表示なし
ポートG 1/2
定格吐出 Qn5500 l/min
フィルター孔幅25 µm
結露排水半自動、無圧 開く
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度50 °C
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
型式1 パート
ヒステリシス0,5 bar
中間圧縮空気, 中性ガス
媒体温度 指示拡張された温度範囲 最低/最高 (オプション) -40 °C... 80 °C
重量0.69 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム
材質 フロントプレートポリアミド
材質 フィルターインサート焼結青銅
材質 結露排水プラスチック
材質 フロントプレートポリアミド
材質 フィルターインサート焼結青銅
材質 結露排水プラスチック