AVENTICS™ Filter pressure regulator, Series 652 G652APJP4GA00HN
部品番号:
仕様
| コンポーネント | フィルター - 調圧弁 |
| タンク | タンク ポリカーボネート |
| ポート | G 1/2 |
| 定格吐出 Qn | 5500 l/min |
| フィルター孔幅 | 25 µm |
| 結露排水 | 半自動、無圧 開く |
| 作動圧力(最小) | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 | 16 bar |
| 最少周囲温度 | -20 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| レギュレーション範囲 min. | 0.5 bar |
| レギュレーション範囲 max. | 10 bar |
| 型式 | 1 パート |
| ヒステリシス | 0,5 bar |
| 中間 | 圧縮空気, 中性ガス |
| 媒体温度 指示 | 拡張された温度範囲 最低/最高 (オプション) -40 °C... 80 °C |
| 重量 | 0.55 kg |
| 材質 ハウジング | アルミニウム |
| 材質 ガスケット | ニトリル・ブタディエンゴム |
| 材質 フロントプレート | ポリアミド |
| 材質 フィルターインサート | 焼結青銅 |
| 材質 結露排水 | プラスチック |
| 材質 フロントプレート | ポリアミド |
| 材質 フィルターインサート | 焼結青銅 |
| 材質 結露排水 | プラスチック |