AVENTICS™ Pressure regulator, Series 652 G652AR004GA00H0

部品番号:

AVENTICS-G652AR004GA00H0

$88.85

数量:
カートに追加
データシートを見る
REGULATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/2, IN

仕様

コンポーネント調圧弁
圧力ゲージ内蔵圧力ゲージ付き
ポートG 1/2
圧縮空気ポート 規格ISO 228-1 規格
定格吐出 Qn7000 l/min
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度50 °C
環境温度 指示拡張された温度範囲 最低/最高 (オプション) -40 °C... 80 °C
制御器タイプブロック化可能
証明書ATEX でオプション
ヒステリシス< 0,2 bar
中間圧縮空気, 中性ガス
重量0.43 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 フロントプレートポリアミド
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム