AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series 653 G653A3M05011100

部品番号:

AVENTICS-G653A3M05011100

$117.53

数量:
カートに追加
3/2 - SHUT OFF VALVE 653 SERIES PORT

仕様

作動メカニカル
定格吐出 Qn33000 l/min
圧縮空気ポートG 3/4
証明書ATEX でオプション
コンポーネント閉鎖弁
封止タイプパッドロック用
消音器消音器付
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
圧縮空気ポート 規格ISO 228-1 規格
定格吐出 Qn 1 から 233000 l/min
定格吐出 Qn 2 から 3300 l/min
重量0.94 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム
材質 消音器金属