AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series 653 G653A3M050A0000
部品番号:
仕様
| 作動 | メカニカル |
| 定格吐出 Qn | 33000 l/min |
| 圧縮空気ポート | G 3/4 |
| 証明書 | ATEX でオプション |
| コンポーネント | 閉鎖弁 |
| 封止タイプ | パッドロック用 |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 最小の媒体温度 | -10 °C |
| 最大の媒体温度 | 50 °C |
| 中間 | 圧縮空気, 中性ガス |
| 圧縮空気ポート 規格 | ISO 228-1 規格 |
| 定格吐出 Qn 1 から 2 | 33000 l/min |
| 定格吐出 Qn 2 から 3 | 300 l/min |
| 重量 | 0.94 kg |
| 材質 ハウジング | アルミニウム |
| 材質 ガスケット | ニトリル・ブタディエンゴム |