AVENTICS™ Guided slide unit, Series GSU R402000990

部品番号:

AVENTICS-R402000990

$2,007.00

数量:
カートに追加
データシートを見る
GSU-DA-016-0600

仕様

ピストン Ø16 mm
ストローク600 mm
ポートM5
作動原則ダブル動作
電磁ピストン電磁ピストン付き
案内玉レール案内、小型
Easy2Combine対応
ピストン力127 N
ピストン力を決める圧力6,3 bar
緩衝長さ10 mm
緩衝エネルギー2.3 J
調整可能な終端停止調整可能な終端停止
緩衝油圧式
緩衝固定設定
速度 最大1.5 m/s
ストローク 最大1000 mm
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
重量 +10 mm ストローク0.031 kg