AVENTICS™ Guided slide unit, Series GSU R402000995

部品番号:

AVENTICS-R402000995

$1,909.68

数量:
カートに追加
データシートを見る
GSU-DA-025-0200

仕様

ピストン Ø25 mm
ストローク200 mm
ポートG 1/8
作動原則ダブル動作
電磁ピストン電磁ピストン付き
案内玉レール案内
Easy2Combine対応
ピストン力309 N
ピストン力を決める圧力6,3 bar
緩衝長さ12.5 mm
緩衝エネルギー3.3 J
調整可能な終端停止調整可能な終端停止
緩衝油圧式
緩衝固定設定
速度 最大1.5 m/s
ストローク 最大1000 mm
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
重量3.21 kg