AVENTICS™ Coil, Series CO1 R412000144

部品番号:

AVENTICS-R412000144

$123.11

数量:
カートに追加
データシートを見る
024DC ATEX

仕様

コイル幅30 mm
ATEXATEX
証明書ATEX
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
保護タイプIP65
起動時間 ED100 %
互換性指数13
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-10% / +10%
電力 消費 DC2.1 W
重量0.14 kg