AVENTICS™ Coil, Series CO1 R412000147

部品番号:

AVENTICS-R412000147

$123.11

数量:
カートに追加
データシートを見る
230AC ATEX

仕様

コイル幅30 mm
ATEXATEX
証明書ATEX
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
保護タイプIP65
起動時間 ED100 %
互換性指数13
作動電圧 AC、50 Hz の場合230 V
作動電圧 AC、60 Hz の場合230 V
電圧許容差 AC 50 Hz-20% / +10%
電圧許容差 AC 60 Hz-10% / +20%
保持電力 AC 50 Hz4.1 VA
スイッチオン 電源 AC 50 Hz4.1 VA
重量0.137 kg