AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ CD12 R412000244

部品番号:

AVENTICS-R412000244

$615.04

数量:
カートに追加
データシートを見る
CD12-5/2XX-DO-NONE-E-M022-M022

仕様

作動電気
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
標準バルブパイロット弁なし基本弁
切換原則5/2、空気ばね戻り付き
封止原則軟質封止
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力M22x1,5
定格吐出 Qn4100 l/min
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
規格 電気接続EN 175301-803:2006
パイロット外部
コイル幅30 mm
パイロット弁幅30 mm
起動時間1
耐温度性-25 °C 耐寒性
材質 ハウジングアルミニウム, ポリアミド グラスファイバー補強
重量0.9 kg
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度70 °C