AVENTICS™ Series DDL R412000732

部品番号:

AVENTICS-R412000732

$19,722.04

数量:
カートに追加
DDL ETHERNET S-DESIG

仕様

型式ドライバ付きのバスカプラ
フィールドバスプロトコルEtherNet/IP, TCP/IP, MODBUS TCP
電気接続 タイププラグ (male)
電気接続 サイズM12
電気接続 極数4極
電気接続 コーディングA - コード化
フィールドバス設計S設計
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
電磁コイルの数 最大24
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック-20% / +20%
電流入力 エレクトロ二クス0.3 A
作動電圧、アクチュエータ24 V DC
アクチュエーター電圧トレランス0% / +10%
アクチュエータ用合計電流3 A
保護タイプIP65
データ転送 ビット128 ビット
電流入力 最大 シングルコイル0.2 mA
最大レール長さ40 m
DDL加入者最大数14
入力の数1
出力の数1
ポート バルブシステムソケット (female)
ポート バルブシステムD-Sub