AVENTICS™ Series CMS R412000871

部品番号:

AVENTICS-R412000871

$2,481.65

数量:
カートに追加
データシートを見る
CMS-B-8DI-4M12

仕様

型式I/O モジュール アクティブ
I/O モジュール型式デジタル入力
ポート I/O4
フィールドバス設計B設計
指示M8x1, M12x1
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
保護タイプIP65
信号ポートソケット (female)
信号ポートM12
信号ポート5極
信号ポートA - コード化
重量0.47 kg
材質 ハウジングアルミニウム加圧鋳造