AVENTICS™ Optional fieldbus connection with I/O function (CMS), B-design R412003484
部品番号:
仕様
| 型式 | ドライバ付きのバスカプラ と 入力装置つ |
| フィールドバスプロトコル | PROFIBUS DP |
| ポート I/O | 24 出力 |
| フィールドバス設計 | B設計 |
| 最少周囲温度 | 0 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 電磁コイルの数 最大 | 24 |
| 作動電圧 エレクトロ二クス | 24 V DC |
| 電圧許容差 エレクトロニック | -15% / +20% |
| 電流入力 エレクトロ二クス | 0.12 A |
| 作動電圧、アクチュエータ | 24 V DC |
| 保護タイプ | IP65 |
| 電流入力 最大 シングルコイル | 0.063 mA |
| I/O モジュールの拡張 最大 | 6 |
| 無線妨害 次に準拠します | EN 61000-6-4 |
| 電磁環境適性 次に準拠します | DIN EN 61131-2, EN 61000-6-2 |
| ポート バルブシステム | ソケット |
| ポート バルブシステム | ストリップ 2.0 mm |
| ポート バルブシステム | 2x13 極 |
| 通信ポー 1, ト タイプ | プラグ (male) |
| 通信ポート 1, スレッドサイズ | M12 |
| 通信ポート 1, 極数 | 5極 |
| 通信ポート 1, コーディング | B - コード化 |
| 通信ポー 2, ト タイプ | ソケット (female) |
| 通信ポート 2, スレッドサイズ | M12 |