AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412003487

部品番号:

AVENTICS-R412003487

$2,131.24

数量:
カートに追加
データシートを見る
BDC-B-ASI-4DI4DR-AUX

仕様

型式ドライバ付きのバスカプラ と 入力装置つ
I/O モジュール型式4DI/4DO-AUX
フィールドバスプロトコルAS-i
ポート I/O4 出力/4 入力
E/A 対応E/A機能つき
電気接続 サイズAS-i - フラットケーブル 黒
フィールドバス設計B設計
タイプ入力装置つきAS i
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
電磁コイルの数 最大4
電流入力 エレクトロ二クス0.05 A
作動電圧、アクチュエータ24 V DC
保護タイプIP65
電流入力 最大 シングルコイル0.03 mA
I/O Code7
入力の数4
ID Code / ID2 CodeF / E
ポート I/O入力または出力
無線妨害 次に準拠しますEN 50295
電磁環境適性 次に準拠しますEN 50295
信号ポートソケット
信号ポートM8
通信ポートAS-i - フラットケーブル 黄
材質 ハウジングアルミニウム