AVENTICS™ Series CMS R412003489

部品番号:

AVENTICS-R412003489

$2,506.34

数量:
カートに追加
データシートを見る
CMS-B-8DI-8M8

仕様

型式I/O モジュール アクティブ
I/O モジュール型式デジタル入力
ポート I/O8
フィールドバス設計B設計
指示M8x1, M12x1
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
保護タイプIP65
信号ポートソケット (female)
信号ポートM8
信号ポート3極
重量0.47 kg
材質 ハウジングアルミニウム加圧鋳造