AVENTICS™ 圧縮空気ホース, シリーズ TU1-S-TEF R412004152

部品番号:

AVENTICS-R412004152

$12.75

数量:
カートに追加
TU1-S-TEF-004-0075-TR-0100

仕様

外径 Ø4 mm
曲がり半径、最小 20 °C18 mm
壁シックネス0.75 mm
色透明
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度200 °C
最大作動圧力、20°Cの場合16 bar
食品加工での使用に適合食品加工での使用に適合
納品ユニット100 m
メートル当たりの重量0.017 kg
材質ポリテトラフルオエチレン