AVENTICS™ Series QR1-AGS R412005472

部品番号:

AVENTICS-R412005472

$36.35

数量:
カートに追加
データシートを見る
QR1-AGS-G014-DA06

仕様

型式シート弁
中間圧縮空気
圧縮空気ポート 1G 1/4
タイプ 圧縮空気ポート 1雄ねじ
圧縮空気ポート 2Ø 6
圧縮空気接続タイプ2プラグインフィッティング
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C
作動圧力(最小)-1 bar
作動圧力の最大値16 bar
定格吐出 Qn 1 から 2500 l/min
納品ユニット5 個
重量0.039 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 解除リングポリアミド
材質 ハンドレバーポリアミド