AVENTICS™ Blocking valve, Series QR1-AAN R412005526

部品番号:

AVENTICS-R412005526

$13.61

数量:
カートに追加
データシートを見る
QR1-AAN-G018-DA04

仕様

圧縮空気ポート 1G 1/8
タイプ 圧縮空気ポート 1雄ねじ
圧縮空気接続タイプ2プラグインフィッティング
型式シート弁
圧縮空気ポート 2Ø 4
定格吐出 Qn 1 から 2300 l/min
作動圧力(最小)-1 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
納品ユニット10 個
重量0.011 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 解除リングポリオクシメチレン